Sospensione flessibile FST-FLEX

  • Asta a molla su supporto sferico con due ammortizzatori a molla, molla di centraggio e speciale calotta sferica per la movimentazione di pezzi con dislivelli
  • Movimentazione di componenti molto sensibili senza ulteriori tecnica di controllo (ad es. lastre di vetro), è garantita una posa leggera
  • Movimentazione di materiale molto arcuato e cresciuto naturalmente (ad es. legno secco) senza tempi di controllo tecnici più lunghi
  • Impiego in condizioni difficili
  • Compiti di movimentazione con elevata dinamica e tempi ciclo brevi

I nostri punti di forza...

  • Asta a molla con cuscinetti scorrevoli di alta qualità e un'asta della punteria lavorata
  • Asta a molla con due ammortizzatori a molla
  • Asta con molla di centraggio e calotta sferica

I vostri vantaggi...

  • Assenza di manutenzione, vita operativa particolarmente lunga; adatta per tempi ciclo brevi
  • Posa leggera su pezzi delicati
  • Massima flessibilità per strati di pezzi con dislivelli estremi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sospensione flessibile FST-FLEX

 

  1. 1
  2. 2
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05168
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: Heavy Duty 2 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05687
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05695
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: Heavy Duty 2 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05696
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 75 mm
Forma: Heavy Duty 2 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05697
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05698
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 75 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07015
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07016
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07017
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 75 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07018
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: Heavy Duty 2 Aste a molla
per: Profilo di montaggio

  1. 1
  2. 2