Sospensione risoluibile FST-C

  • Sospensione agganciabile per pinze presa ad area per la movimentazione di pezzi con differenze di altezza
  • Movimentazione di assi, tavole o travi di legno incurvate
  • Ideale per l’utilizzo in ambienti polverosi
  • Nessuno sgancio del pezzo causato dalle sollecitazioni di movimento dinamiche (effetto di sfogliamento)

I nostri punti di forza...

  • Funzione di aggancio integrata pneumatica
  • Corsa 100 mm
  • Angolo di oscillazione fino a 60°

I vostri vantaggi...

  • Eliminazione dell’effetto di sfogliamento durante la movimentazione di assi incurvate
  • Livellamento delle differenze di altezza dei pezzi
  • Ideale per le operazioni di oscillazione durante la movimentazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sospensione risoluibile FST-C

 

FST-C 100-HD1-R
10.01.20.01500
Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
Corsa sospens. Z: 100 mm
per: Piastra di presa a ventose
Peso: 10.8 kg
Posizione montaggio: Destra
FST-C 100-HD1-L
10.01.20.01501
Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
Corsa sospens. Z: 100 mm
per: Piastra di presa a ventose
Peso: 10.8 kg
Posizione montaggio: Sinistro
FST-C 100-HD1
10.01.20.01260
Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
Corsa sospens. Z: 100 mm
Peso: 9 kg
MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C
10.01.20.01275
Modulo flangiata
Lunghezza L: 157 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 60 mm
per: Piastra di presa a ventose-C
Peso: 1.77 kg
MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C
10.01.20.01274
Modulo flangiata
Lunghezza L: 157 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 60 mm
per: Piastra di presa a ventose-C
Peso: 1.77 kg