FST-C 100-HD1

Numero articolo: 10.01.20.01260

Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty

ConceptionHeavy Duty 1 asta a molla
Corsa sospens. Z100 mm
Peso9 kg
Lunghezza L170 mm
Larghezza B170 mm
Altezza H50 mm
FST-C 100-HD1
Attributo Valore
B 170 mm
B1 410 mm
B2 45 mm
H 50 mm
H1 89,40 mm
L 170 mm
L1 250 mm
L2 220 mm
Z (Corsa) 100 mm
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
Note sull’ordine: FST-C 100-HD1