MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Numero articolo: 10.01.20.01274

Modulo flangiata

Peso1,77 kg
Lunghezza L157 mm
Larghezza B120 mm
Altezza H60 mm
Usa la costruzionePiastra di presa a ventose-C
MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Attributo Valore
B 120 mm
H 60 mm
H3 10 mm
G1 Ø9 mm
L 157 mm
L3 51 mm
X1 120 mm
Y1 90 mm
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
Note sull’ordine: MOD-FLAN 157x120 SBX-C