Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Modulo flangiata
Peso | 1,77 kg |
Lunghezza L | 157 mm |
Larghezza B | 120 mm |
Altezza H | 60 mm |
Usa la costruzione | Piastra di presa a ventose-C |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 91 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Note sull’ordine: MOD-FLAN 157x120 SBX-C