Attacchi passaparete SVS-GE

  • Attacco passaparete per il fissaggio semplicissimo di ventose
  • Adattamento di attacco passaparete per attacco tubo flessibile

I nostri punti di forza...

  • Attacco passaparete con G1/8“-IG e G1/4“-IG
  • Filettatura maschio su tutta l'altezza
  • Controdadi compresi nella fornitura
  • Versione in acciaio inox

I vostri vantaggi...

  • Possibilità di montaggio di tutte le ventose con nipplo G1/8“-AG e G1/4“-AG
  • Consente la regolazione di precisione per il montaggio della ventosa
  • Non sono necessari altri elementi di fissaggio
  • Antiruggine, massima stabilità
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Attacchi passaparete SVS-GE

 

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
10.08.03.00180
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1: M20x1.5-AG
Filettatura G2: G1/4"-IG
Lunghezza L: 30 mm
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30
10.08.03.00181
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1: M16x1-AG
Filettatura G2: G1/8"-IG
Lunghezza L: 30 mm
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30
10.08.03.00318
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1: M20x1.5-AG
Filettatura G2: G3/8"-IG
Lunghezza L: 30 mm
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
10.08.03.00320
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1: M30x1.5-AG
Filettatura G2: G1/2"-IG
Lunghezza L: 40 mm
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
10.08.03.00322
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1: M10x1-AG
Filettatura G2: M5-IG
Lunghezza L: 20 mm