Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1 | M20x1.5-AG |
Filettatura G2 | G3/8"-IG |
Lunghezza L | 30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M20x1.5-AG |
G2 | G3/8"-IG |
L | 30 mm |
L2 | 5 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 19 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 46,90 g |
Famigilia de prodotti | SVS-GE |
Note sull’ordine: SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30
Il attacco passaparete SVS-GE viene fornito come prodotto finito per connessione, controdadi compresi.