HTR-STS 60x60 D30 WI

Numero articolo: 10.08.03.00092

Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra

Attacco 160x60
Collegamento di ventose, aste a mollaContorno D30-G1/2
Formaangolato
HTR-STS 60x60 D30 WI
Attributo Valore
B 53 mm
d 31 mm
H 60 mm
H1 115 mm
L 134 mm
L1 32 mm
s 7 mm
Attributo Valore
Peso 533 g
Famigilia de prodotti HTR-STS

Note sull’ordine: HTR-STS 60x60 D30 WI

Il supporto per tubi quadri HTR-STS viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: rondella e rosetta