Prodotti per l'assistenza e il montaggio

  • Per il montaggio e l'assistenza dei sistemi per il vuoto

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di prodotti speciali per il vuoto

I vostri vantaggi...

  • Struttura dei sistemi progettata appositamente per il vuoto
  • Esecuzione rapida e sicura dei lavori
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Prodotti per l'assistenza e il montaggio

EJEK-TEST SMPi/SCPi
10.02.02.03588
Tester eiettore
per: Eiettori compatti SMPi/SCPi
KLEB-STOF LOCTITE-221 NIED-FEST
10.07.08.00255
Colla
Tipo: LOCTITE
Tipo: 221
Tipo: NIED-FEST
quantità di riempimento: 10 g
KLEB-STOF LOCTITE-243 MITT-FEST
10.07.08.00256
Colla
Tipo: LOCTITE
Tipo: 243
Tipo: MITT-FEST
quantità di riempimento: 10 g
Colore: azzurro
ERS TEFLON-BD
10.07.08.00257
Kit pezzi di ricambio
contiene: Nastro di Teflon
KLEB-STOF CYANACRYL LOCTITE-401 SPEZ
10.07.08.00258
Colla
Tipo: Cyanacrylat
Tipo: LOCTITE
Tipo: 401
Tipo: SPEZ
quantità di riempimento: 3 g
FETT ISOFLEX-TOPAS
10.07.11.00022
Grasso
Tipo: Grasso di lubrificazione
Tipo: ISOFLEX-TOPAS
SPRAY LECKSUCH NOW
10.07.11.00023
Spray
Testo: Perdita spruzzo Detection
Tipo: NOW
WART VAM63-VSL-Nadel
10.07.11.00024
Insieme di manutenzione
Tipo: VAM63-VSL-Nadel
DICH-MASS Elastosil-E4 90ml
27.03.04.00013
Massa di guarnizione
Tipo: Elastosil-E4
quantità di riempimento: 90 ml