Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro della polvere
Allacciamento | Ø40mm |
Forma | Scatola piclon |
Portata nominale | 270 m³/h |
Finezza filtro | 3 µm |
Attrezzatura supplementare | Fascetta SSD |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 221 mm |
B2 | 112 mm |
d | 8,50 mm |
D | 170 mm |
D1 | 198 mm |
D2 | 40 mm |
D3 | 40 mm |
H | 218 mm |
L | 355 mm |
L1 | 658 mm |
L2 | 303 mm |
X1 | 192 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | Ø40mm |
Portata nominale | 270 m³/h |
Portata nominale | 4500 l/min |
Max.vuoto | -500 mbar |
Finezza filtro | 3 µm |
Peso | 2 kg |
Famigilia de prodotti | VF |
Note sull’ordine: STF 40 P 4.5 SSD
Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio
Accessori disponibli: lamiera di fissaggio