Accessori per raccordi

  • Gli accessori per raccordi vengono impiegati dove è necessario chiudere, restringere, allargare o allungare i fori filettati

I nostri punti di forza...

  • Ampio programma di accessori
  • Tutti gli accessori in ottone con superficie nichelata

I vostri vantaggi...

  • Tutti gli accessori – un unico fornitore
  • Lunga durata, riutilizzabile più volte, estetica e meccanica pregiate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori per raccordi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
RED-NIP-R G3/8-AG G1/4-AG AL
10.01.10.00182
Nipplo di riduzione (tubiforme)
Filettatura G1: G3/8"-AG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Lunghezza L: 25 mm
Materiale: Alluminio anodizzato
STEC 4 S-M12-4 St
10.05.02.00157
Connettore
Numero poli: 4
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
Montaggio: spingere-in
ST G1-1/4-AG 38 MS-V
10.08.03.00123
Bocchetta
Filettatura G1: G1-1/4"-AG
Diametro interno tubo: 38 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST M3-AG 2 MS-V
10.08.03.00151
Bocchetta
Filettatura G1: M3-AG
Diametro interno tubo: 2 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST M5-AG 4 MS-V
10.08.03.00152
Bocchetta
Filettatura G1: M5-AG
Diametro interno tubo: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/8-AG 4 MS-V
10.08.03.00153
Bocchetta
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro interno tubo: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/8-AG 6 MS-V
10.08.03.00154
Bocchetta
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro interno tubo: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/8-AG 9 MS-V
10.08.03.00155
Bocchetta
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro interno tubo: 9 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/4-AG 6 MS-V
10.08.03.00156
Bocchetta
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro interno tubo: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
ST G1/4-AG 9 MS-V
10.08.03.00157
Bocchetta
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro interno tubo: 9 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato

  1. 1
  2. 2
  3. 3