Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Prolunga con esagono
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 18 mm |
Diametro nominale dn | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 7 mm |
Filettatura G | G1/4 |
G2 | |
L | 18 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 15 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 28 g |
Note sull’ordine: VRL-S G1/4x18 MS-V
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.