Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 5 mm |
Diametro nominale dn | 4,6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4,60 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 5 mm |
LG1 | 6,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 11 g |
Note sull’ordine: DOP-NIP-S G1/8-AGx5
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.