Anelli di tenuta DR

  • Tenuta di nippli di collegamento e altri elementi di raccordo

I nostri punti di forza...

  • Anelli di tenuta in poliammide PA
  • Con fissaggio integrato opzionale (Easy-Fix)
  • Ampia gamma di diametri

I vostri vantaggi...

  • Tenuta straordinaria
  • L'anello di tenuta non scivola dalla filettatura durante il montaggio e lo smontaggio
  • La soluzione più adatta per una tubazione completa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Anelli di tenuta DR

 

  1. 1
  2. 2
DR M3x1 PA
10.07.08.00018
Anello di tenuta
per: M3
Lunghezza L: 1 mm
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 3.5 mm
Materiale: Poliammide
DR M5x1.2 PA
10.07.08.00019
Anello di tenuta
per: M5
Lunghezza L: 1.2 mm
Diametro esterno D: 8 mm
Diametro interno d: 5 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/8x1.5 PA
10.07.08.00020
Anello di tenuta
per: G1/8"
Lunghezza L: 1.5 mm
Diametro esterno D: 15 mm
Diametro interno d: 10 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/4x1.5 PA
10.07.08.00021
Anello di tenuta
per: G1/4"
Lunghezza L: 1.5 mm
Diametro esterno D: 18 mm
Diametro interno d: 13.5 mm
Materiale: Poliammide
DR G3/8x2 PA
10.07.08.00022
Anello di tenuta
per: G3/8"
Lunghezza L: 2 mm
Diametro esterno D: 22 mm
Diametro interno d: 17 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/2x1.5 PA
10.07.08.00023
Anello di tenuta
per: G1/2"
Lunghezza L: 1.5 mm
Diametro esterno D: 26 mm
Diametro interno d: 21.5 mm
Materiale: Poliammide
DR G3/4x2 PA
10.07.08.00024
Anello di tenuta
per: G3/4"
Lunghezza L: 2 mm
Diametro esterno D: 33 mm
Diametro interno d: 27 mm
Materiale: Poliammide
DR G1x2 PA
10.07.08.00025
Anello di tenuta
per: G1"
Lunghezza L: 2 mm
Diametro esterno D: 39 mm
Diametro interno d: 34 mm
Materiale: Poliammide
DR G1-1/4x2 PA
10.07.08.00026
Anello di tenuta
per: G1-1/4"
Lunghezza L: 2 mm
Diametro esterno D: 49 mm
Diametro interno d: 42 mm
Materiale: Poliammide
DR G1-1/2x2 PA
10.07.08.00027
Anello di tenuta
per: G1-1/2"
Lunghezza L: 2 mm
Diametro esterno D: 55 mm
Diametro interno d: 48 mm
Materiale: Poliammide

  1. 1
  2. 2