Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di tenuta | 32,0 ... 50,0 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | zincato |
Attributo | Valore |
---|---|
d1 | 32 mm |
d2 | 50 mm |
L | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di tenuta | 32,0 ... 50,0 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso | 21 g |
Famigilia de prodotti | SSB / SSD |
Note sull’ordine: SSB 32-50 ST-VZ
La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.
Accessori disponibli: protezione