Fascette SSB / SSD

  • Fascetta SSB per il fissaggio di tubi flessibili lisci
  • Fascetta SSD per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con filo

I nostri punti di forza...

  • Fascette fino a diametri interni da 84 mm
  • Grande forza bloccante grazie all'anello filettato stabile

I vostri vantaggi...

  • Adatta per tutti i tubi flessibili per il vuoto in commercio
  • Tenuta sicura per tutte le fascette per il vuoto, anche con cavo a spirale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Fascette SSB / SSD

 

  1. 1
  2. 2
SSD 43-49 ST-VZ
10.07.10.00020
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 43,0 ... 49,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 54-60 ST-VZ
10.07.10.00036
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 54,0 ... 60,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 60-68 ST-VZ
10.07.10.00017
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 60,0 ... 68,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 65-70 A2
10.07.10.00098
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 65,0 ... 70,0 mm
Materiale: Acciaio inox aust.
SSD 76.5-84 ST-VZ
10.07.10.00037
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 76,5 ... 84,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 85-90 ST-VZ
10.07.10.00102
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 85,0 ... 90,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 108-115 ST-VZ
10.07.10.00111
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 108,0 ... 115,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato

  1. 1
  2. 2