Raccordi girevoli DEF

  • Alimentazione di componenti macchina veloci o sistemi di presa rotanti a aria compressa o vuoto

I nostri punti di forza...

  • Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili
  • Versione in robusto alluminio e acciaio

I vostri vantaggi...

  • Alimentazione di vuoto e aria compressa, anche per elementi macchina veloci o pinze
  • Lunga durata, non richiede manutenzione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Raccordi girevoli DEF

 

DEF GE 21
10.07.03.00005
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): G3/8"-AG
Forma raccorderia: Diritto
Numero di giri (max): 21 1/min
DEF W 21
10.07.03.00006
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): G3/8"-AG
Forma raccorderia: Angolo
Numero di giri (max): 21 1/min
DEF R 250
10.07.03.00001
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): M16x2-AG
Filettatura 2 (fissa): R1/4"-IG
Forma raccorderia: Filetto destro
Numero di giri (max): 250 1/min
DEF L 3500
10.07.03.00003
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): G1/4"-AG
Filettatura 2 (fissa): R1/4"-IG
Forma raccorderia:
Filetto a mano sinistra
Numero di giri (max): 3500 1/min
DEF R 3500
10.07.03.00002
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): G1/4"-AG
Filettatura 2 (fissa): R1/4"-IG
Forma raccorderia: Filetto destro
Numero di giri (max): 3500 1/min