DEF W 21

N. articolo: 10.07.03.00006
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): G3/8"-AG
Forma raccorderia: Angolo
Numero di giri (max): 21 1/min
DEF W 21
Attributo Valore
d 8 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-AG
H 26 mm
H1 37 mm
L 30 mm
L1 43 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
SW3 19 mm