VSL 6-4 PTFE

N. articolo: 10.07.09.00157
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: Polytetrafluorethylene
Raggio posa (min): 35 mm
Colore: natur
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -190 ... 260 °C
VSL 6-4 PTFE
Attributo Valore
d 4 mm
D 6 mm