Eiettori base

Per via delle dimensioni minime, gli eiettori base possono essere impiegati anche in condizioni di spazio ridotte. Grazie alla semplice struttura, composta da corpo base, ugello Venturi e silenziatore, l'eiettore è soggetto a usura minima e richiede poca manutenzione. La costruzione in materiale leggero dell'eiettore si presta in particolare per l'impiego in processi altamente dinamici.
 

Eiettori base SBP

  • Capacità di aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Alloggiamento in plastica

Eiettori base SBPL

  • Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: da 61 a 90 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori base SEG

  • Capacità di aspirazione fino a 370 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio anodizzato

Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari

  • Aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica
  • Tecnica valvole integrata

Eiettori base SBP-HV/HF

  • Capacità di aspirazione fino a 309 l/min
  • Per pezzi con superfici ermetico o porose

Eiettori base SEM

  • Aspirazione fino a 2.370 l/min
  • Max. vuoto: 85 %
  • Corpo di base in alluminio
  • Sistema di ugelli multistadio