Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari

  • Eiettore base con corpo base in plastica, tecnica valvole e controllo di sistema integrati per l'impiego in sistemi di alimentazione con la massima dinamica
  • Movimentazione di componenti differenti e pezzi permeabili all'aria
  • Applicazione in sistemi di singolarizzazione anche con disponibilità di spazio ridotta
  • Struttura di blocchi eiettori per il comando centrale o decentralizzato di ventose

I nostri punti di forza...

  • Corpo in plastica di peso ottimizzato
  • Ugelli eiettore in sei livelli di rendimento
  • Attacchi a scelta con filettatura o collegamento a innesto
  • Tecnica valvole e controllo vuoto integrati

I vostri vantaggi...

  • Ideale per l’alimentazione del vuoto decentralizzata per processi estremamente dinamici
  • Adattamento ottimale della potenza per un consumo d’aria ottimizzata
  • Salvaspazio e semplice da montare
  • Soluzione completa per tempi di ciclo ottimizzati
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBP-C 05 S01 NC
10.02.01.00575
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,5 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max): 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 14 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
SBP-C 07 S01 NC
10.02.01.00576
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 5.4 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
SBP-C 05 S01 NC AI
10.02.01.00587
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,5 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max): 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 14 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Sist di scarico impulso
SBP-C 07 S01 NC AI
10.02.01.00588
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 5.4 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Sist di scarico impulso
SBP-C 10 S02 NO A
10.02.01.00589
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
35 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 48 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 15 S02 NO A
10.02.01.00590
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 1,5 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale: 5 bar
Capacità di aspirazione (max):
71 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 118 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 20 S03 NO A
10.02.01.00591
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 2,0 mm
Attacco: Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
123 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 208 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 25 S03 NO A
10.02.01.00592
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 2,5 mm
Attacco: Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale: 5.2 bar
Capacità di aspirazione (max):
215 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 311 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 05 G01 NC
10.02.01.00611
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,5 mm
Attacco: M5(1)-M5(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max): 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 14 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
SBP-C 07 G01 NC
10.02.01.00612
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: M5(1)-M5(2)
Pressione ottimale: 5.4 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente

  1. 1
  2. 2
  3. 3