Eiettori base SBP-HV/HF

  • Eiettore di base SBP HV/HF per uso universale nei sistemi a vuoto
  • Modulo eiettore integrato per la generazione efficiente del vuoto grazie alla ecotecnologia degli ugelli

I nostri punti di forza...

  • Capacità di aspirazione elevata e basso consumo d’aria
  • Utilizzabile a scelta con pezzi con superfici ermetico (HV) e porose (HF)
  • Aspirazione veloce e potente
  • Non teme lo sporco

I vostri vantaggi...

  • Generazione efficiente del vuoto
  • Selezione del prodotto veloce e sicura in base al campo di applicazione
  • Il vuoto di esercizio viene raggiunto velocemente e le perdite compensate
  • Intervalli di manutenzione lunghi e pulizia senza l’uso di utensili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SBP-HV/HF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.02.01.01715_00.jpg
Efficiente
SBP HF 2 03 7
10.02.01.01715
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,3 mm
Dimensione: 7
Grado evacuazione: 55 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
15.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01716_00.jpg
Efficiente
SBP HV 2 04 7
10.02.01.01716
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,4 mm
Dimensione: 7
Grado evacuazione: 79 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
13.2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 6.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01717_00.jpg
Efficiente
SBP HF 2 06 13
10.02.01.01717
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,6 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 70 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01718_00.jpg
Efficiente
SBP HV 2 07 13
10.02.01.01718
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,7 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 85 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01719_00.jpg
Efficiente
SBP HV 2 07 13 S
10.02.01.01719
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,7 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 85 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
Forma: Con valvola di sicurezza
assets/Artikelbild/10.02.01.01720_00.jpg
Efficiente
SBP HF 3 06 13
10.02.01.01720
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,6 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 70 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
67.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01721_00.jpg
Efficiente
SBP HV 3 07 13
10.02.01.01721
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 85 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
76.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01722_00.jpg
Efficiente
SBP HV 3 07 13 S
10.02.01.01722
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 85 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
76.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
Forma: Con valvola di sicurezza
assets/Artikelbild/10.02.01.01723_00.jpg
Efficiente
SBP HF 2 13 22
10.02.01.01723
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,3 mm
Dimensione: 22
Grado evacuazione: 61 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
175.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01724_00.jpg
Efficiente
SBP HV 2 16 22
10.02.01.01724
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,6 mm
Dimensione: 22
Grado evacuazione: 90 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
152.6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3