Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Forma | High Flow |
Numero dei punti | 2 |
Diametro ugello | 0,3 mm |
Dimensione | 7 |
Grado evacuazione | 55 % |
Pressione ottimale | 4 bar |
Capacità di aspirazione | 15,3 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 5 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 19 mm |
D | 6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 22 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 37 mm |
L1 | 48 mm |
L3 | 16 mm |
LG3 | 6 mm |
SW2 | 4 mm |
X1 | 12 mm |
Y1 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,30 mm |
Numero dei punti | 2 |
Grado evacuazione | 55 % |
Capacità di aspirazione | 0,94 m³/h |
Capacità di aspirazione | 15,30 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,30 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 5 l/min |
Livello sonoro libero | 63 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 54 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 - 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 2 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 4 mm |
Peso | 28,70 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 - 87,0 |
Pressione ottimale | 58 psi |
Capacità di aspirazione (max.) | 0,54 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,18 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-HV-HF |
Note sull’ordine: SBP HF 2 03 7
L’eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.