Eiettori base SBPL

  • Eiettore base con capacità di aspirazione massima per la movimentazione di cartoni, materiali di imballaggio, materiali isolanti e altri materiali porosi
  • Processi che richiedono portate elevate a consumo di energia, al contempo, ottimizzato

I nostri punti di forza...

  • Famiglia di eiettori con capacità di aspirazione molto elevata
  • Campi di applicazione, a scelta, per pezzi ermetici (HV) o porosi (HF)
  • Ecotecnologia degli ugelli integrata
  • Rapidi e fortemente aspiranti
  • Struttura modulare del prodotto

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione rapida e sicura di materiali porosi
  • Consumo d'aria ridotto grazie ad area operativa ottimizzata dell'eiettore
  • Massima efficienza energetica nella generazione di vuoto
  • Rapido raggiungimento del vuoto di lavoro
  • Manutenzione semplice e veloce
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SBPL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBPL 25 HV
10.02.01.01586
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 25
Forma: Depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
300 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 105 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HV
10.02.01.01590
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 50
Forma: Depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
510 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 210 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 100 HV
10.02.01.01591
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 100
Forma: Depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
870 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 395 l/min
Peso: 1.1 kg
SBPL 150 HV
10.02.01.01592
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 150
Forma: Depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
1140 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 545 l/min
Peso: 1.5 kg
SBPL 25 HF
10.02.01.01596
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 25
Forma: High Flow
Capacità di aspirazione (max):
290 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 80 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HF
10.02.01.01597
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 50
Forma: High Flow
Capacità di aspirazione (max):
500 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 160 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 100 HF
10.02.01.01598
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 100
Forma: High Flow
Capacità di aspirazione (max):
860 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 300 l/min
Peso: 1.1 kg
SBPL 150 HF
10.02.01.01599
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 150
Forma: High Flow
Capacità di aspirazione (max):
1120 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 435 l/min
Peso: 1.5 kg
SBPL 25 HV NPT
10.02.01.01600
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 25
Forma: Depressione elevata
Tipo: NPT
Capacità di aspirazione (max):
300 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 105 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HV NPT
10.02.01.01601
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 50
Forma: Depressione elevata
Tipo: NPT
Capacità di aspirazione (max):
510 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 210 l/min
Peso: 0.75 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3