Eiettori base SEM

  • Eiettore multistadio per la movimentazione di imballaggi in cartone, materiali da imballaggio, materiali di isolamento e altri materiali porosi
  • Processi, in cui è necessario elevata capacità di aspirazione e basso consumo d'aria, allo stesso tempo

I nostri punti di forza...

  • Serie di eiettori ad elevato potere di aspirazione
  • Ugelli dell'eiettore in linea, ad alta efficacia
  • Possibilità di collegamento ottimali per aria compressa, aria di scarico e sensori

I vostri vantaggi...

  • Per una manipolazione rapida e sicura di tutti i materiali porosi
  • Rapida evacuazione nel settore inferiore di vuoto, riduzione dei costi e tempi di ciclo abbreviati
  • Montaggio flessibile negli impianti, costruzione agevole
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SEM

 

SEM 300 SDA
10.02.01.00432
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
2370 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 935 l/min