SEM 25

N. articolo: 10.02.01.00313
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Capacità di aspirazione (max):
402 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 101 l/min
10.02.01.01586

L’articolo 10.02.01.00313 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SBPL 25 HV

SEM 25
Attributo Valore
B 85 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 48 mm
L 195 mm
L2 6 mm