SEM 100

N. articolo: 10.02.01.00319
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Capacità di aspirazione (max):
1071 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 376 l/min
10.02.01.01591

L’articolo 10.02.01.00319 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SBPL 100 HV

SEM 100
Attributo Valore
B 85 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1"-IG
G3 G3/4"-IG
H 68 mm
L 195 mm
L2 6 mm