Eiettori compatti SCP-FS

  • Eiettore compatto per la movimentazione di pezzi permeabili all'aria o leggermente porosi
  • Impiego nell'industria automobilistica, nel settore dell'imballaggio e robotica

I nostri punti di forza...

  • Eiettore compatto a regolazione esterna
  • Elevata capacità di aspirazione e scarico
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Controllo del vuoto opzionale

I vostri vantaggi...

  • Integrazione ottimale in sistemi bus di campo
  • La veloce evacuazione e lo scarico rapido riducono i tempi di ciclo
  • Adattamento ottimale della potenza ai diversi casi di applicazione
  • Aumento della sicurezza di processo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCP-FS

 

  1. 1
  2. 2
SCP 20 FS
10.02.02.00873
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
116 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Controllo: Comando esterno
SCP 10 FS
10.02.02.00893
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
37 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 53 l/min
Controllo: Comando esterno
SCP 10 FS VE
10.02.02.00895
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
37 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 53 l/min
Controllo: Comando esterno
con: interruttore elettronico
SCP 10 FS VD
10.02.02.00896
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
37 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 53 l/min
Controllo: Comando esterno
con: interruttore digitale
SCP 15 FS
10.02.02.00897
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
65 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 117 l/min
Controllo: Comando esterno
SCP 15 FS VE
10.02.02.00899
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
65 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 117 l/min
Controllo: Comando esterno
con: interruttore elettronico
SCP 15 FS VD
10.02.02.00900
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
65 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 117 l/min
Controllo: Comando esterno
con: interruttore digitale
SCP 20 FS VE
10.02.02.00902
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
116 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Controllo: Comando esterno
con: interruttore elettronico
SCP 20 FS VD
10.02.02.00903
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
116 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Controllo: Comando esterno
con: interruttore digitale
SCP 25 FS
10.02.02.00904
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 2,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
161 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 310 l/min
Controllo: Comando esterno

  1. 1
  2. 2