Eiettori compatti SCP / SMP

  • Eiettore compatto per la movimentazione di pezzi permeabili all'aria o leggermente porosi nei settori elettronico, elettrotecnico, della tecnica dell'imballaggio, la robotica e l'industria automobilistica
PGE-04081

La linea di prodotti Eiettori compatti SCP / SMP è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Eiettori compatti SCPi / SMPi

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di prestazioni di misure ugelli da 1,0 a 3,0 mm
  • Sistema modulare versatile
  • Sistema automatico di regolazione aria (opzionale)
  • Controllo digitale del vuoto (opzionale)

I vostri vantaggi...

  • Consumo aria ottimale grazie alla capacità di aspirazione a regolazione fine
  • Adattamento flessibile alle esigenze del cliente
  • Costi energia minimi nel funzionamento continuo
  • Comoda impostazione mediante tastiera a membrana e visualizzazione sul display a LED
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCP / SMP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.02.02.00600_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NO AS RD
10.02.02.00600
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione digitale

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00591_00.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NO AS
10.02.02.00591
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00592_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NC AS
10.02.02.00592
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00778_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NC AS RE
10.02.02.00778
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione elettronica

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00779_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NC AS RD
10.02.02.00779
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione digitale

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00595_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NO AS VE
10.02.02.00595
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore elettronico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00596_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NC AS VE
10.02.02.00596
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore elettronico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00597_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NO AS VD
10.02.02.00597
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00598_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NC AS VD
10.02.02.00598
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.00599_01.jpg
Articoli di fine serie
SMP 30 NO AS RE
10.02.02.00599
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 3,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
200 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 420 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione elettronica

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/12/2023

  1. 1
  2. 2
  3. 3