Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Eiettori compatti per la generazione del vuoto ad alta efficienza energetica e affidabilità di processo per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Funzioni di aspirazione e deposito attraverso un comando dell’aria compressa esterno
  • Impiego in impianti automatizzati senza alimentazione di tensione esterna direttamente sul robot o sul dispositivo di presa
  • Impiego in presenza di condizioni estreme, ad es. pezzi oleosi, sporco, umidità dell’aria o vibrazioni
  • Applicazione pick and place con tempi di ciclo ridotti

I nostri punti di forza...

  • Eiettore compatto con comando pneumatico
  • Funzione di regolazione aria integrata
  • Esecuzione SCPi con uscite di commutazione digitali e interfaccia IO-Link per la comunicazione con i bus di campo disponibile
  • Funzioni di Condition Monitoring integrate per il monitoraggio perdite e il controllo della funzione risparmio aria

I vostri vantaggi...

  • Comando esclusivamente pneumatico senza componenti elettronici; operazioni di installazione minime
  • Risparmio del consumo aria compressa fino all'80%
  • Immissione ed emissione dei parametri dei dispositivi e di processo sia in modalità IO-Link che SIO (IO standard)
  • Manutenzione preventiva del sistema a vuoto; diagnosi stato direttamente nel generatore di vuoto per il miglioramento dell’efficienza dell’impianto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

 

SCPi-FS 25 NO RP M12-5
10.02.02.04521
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 2,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Livello sonoro (libero): 77 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Regolazione pneumatica
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Regolazione del valore di accensione:
-520 mbar
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPi-FS 15 NO RP M12-5
10.02.02.05400
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 76 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Regolazione pneumatica
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Regolazione del valore di accensione:
-520 mbar
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPi-FS 15 NO RP M12-5
10.02.02.05436
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 76 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Regolazione pneumatica
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Punto commutazione: - 550 mbar
Punto commutazione 2: - 680 mbar
Regolazione del valore di accensione:
-630 mbar
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPi-FS 20 NO RP M12-5
10.02.02.05438
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
135 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Livello sonoro (libero): 76 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Regolazione pneumatica
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Punto commutazione: - 550 mbar
Punto commutazione 2: - 680 mbar
Regolazione del valore di accensione:
-630 mbar
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPi-FS 25 NO RP M12-5
10.02.02.05440
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 2,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Livello sonoro (libero): 77 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Regolazione pneumatica
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Punto commutazione: - 550 mbar
Punto commutazione 2: - 680 mbar
Regolazione del valore di accensione:
-630 mbar
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPi-FS 20 NO RP M12-5
10.02.02.05450
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
135 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Livello sonoro (libero): 76 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Regolazione pneumatica
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Regolazione del valore di accensione:
-520 mbar
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPb-FS 15 NO RP
10.02.02.05560
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 76 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione pneumatica
Regolazione del valore di accensione:
-630 mbar
SCPb-FS 20 NO RP
10.02.02.05561
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
135 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Livello sonoro (libero): 76 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione pneumatica
Regolazione del valore di accensione:
-630 mbar
SCPb-FS 25 NO RP
10.02.02.05562
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 2,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Livello sonoro (libero): 77 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione pneumatica
Regolazione del valore di accensione:
-630 mbar