Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Eiettore per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Generazione e controllo del vuoto in impianti automatizzati
  • Impiego nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica
  • Applicazione pick and place con tempi di ciclo ridotti (aspirazione e deposito veloci grazie alla funzione power)

I nostri punti di forza...

  • Funzionalità IO-Link con parametrizzazione a distanza
  • Display utente chiaro con tasti di regolazione
  • Funzione di regolazione aria integrata
  • Struttura dei dischi compatta
  • Involucro con peso ottimizzato

I vostri vantaggi...

  • Semplice collegamento ai sistemi Bus e veloce raffronto dati
  • Semplice impostazione e lettura dei parametri del vuoto
  • Riduzione dei costi dell’energia a un minimo assoluto
  • Ingombro minimo
  • Carico ridotto con accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCPi / SMPi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SMPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03336
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: interruttore digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SMPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03337
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: interruttore digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03338
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Valvola ad impulsi
con: interruttore digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SMPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03339
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SMPi 15 NC RD M12-5
10.02.02.03340
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SMPi 15 IMP RD M12-5
10.02.02.03341
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Valvola ad impulsi
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SCPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03342
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: interruttore digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SCPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03343
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: interruttore digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03344
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Valvola ad impulsi
con: interruttore digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SCPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03345
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
75 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 115 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3