Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Diametro ugello | 1,5 mm |
Capacità di aspirazione | 75 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 115 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max.vuoto | -850 mbar |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Funzionalità degli eiettori | Vacuostato digitale |
Allacciamento elettrico | Connectore M12, 5 pol |
Tipo di protezione IP | IP 65 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
H | 181,50 mm |
H1 | 131,50 mm |
H2 | 71,50 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,50 mm |
L1 | 129,70 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 4,50 m³/h |
Capacità di aspirazione | 75 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 7,20 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 115 l/min |
Consumo d'aria scar. max. | 200 l/min |
Livello sonoro libero | 75 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Diametro ugello | 1,50 mm |
Peso | 0,56 kg |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 58,0 ... 101,5 |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,65 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 4,06 cfm |
Max.vuoto | -25,10 inHg |
Famigilia de prodotti | SMPi |
Note sull’ordine: SMPi 15 NC VD M12-5
L'eiettore compatto SCPi / SMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibli: cavo di connessione, distributore di collegamento, piastra di raccordo aria compressa, piastra ciece eiettore, attacco Quick Change (Adapter Quick Change), tester eiettore