Eiettori compatti SCPM

  • Eiettore compatto per l'impiego in settori con dinamica estremamente elevata e spazio ridotte
  • Impiego in movimentazione robotizzata, assi lineari e impianti "Pick & Place"
PGE-05622

La linea di prodotti Eiettori compatti SCPM è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

I nostri punti di forza...

  • Dimensioni minime, peso ridotto
  • Sistema modulare versatile
  • Dispositivo a valvole incorporato e controllo del vuoto
  • Ampia gamma di prestazioni

I vostri vantaggi...

  • Generazione del vuoto ottimale per la massima dinamica
  • Adattamento flessibile alle esigenze del cliente
  • Soluzione completa per un'installazione semplicissima
  • Consumo aria ottimizzato grazie alla capacità di aspirazione a regolazione fine
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCPM

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.02.02.01063_00.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 10 NC A
10.02.02.01063
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 1,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
23 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Funzione dello scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01064_00.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 10 NO A
10.02.02.01064
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 1,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
23 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01067_00.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 07 NC A
10.02.02.01067
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Funzione dello scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01068_00.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 07 NO A
10.02.02.01068
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01071_01.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 05 NC A
10.02.02.01071
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Capacità di aspirazione (max): 6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Funzione dello scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01072_00.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 05 NO A
10.02.02.01072
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Capacità di aspirazione (max): 6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02498_01.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 05 NC A VS-T
10.02.02.02498
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Capacità di aspirazione (max): 6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
con: interruttore elettronico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02499_01.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 05 NO A VS-T
10.02.02.02499
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Capacità di aspirazione (max): 6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
con: interruttore elettronico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02500_01.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 07 NC A VS-T
10.02.02.02500
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
con: interruttore elettronico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02501_01.jpg
Articoli di fine serie
SCPM 07 NO A VS-T
10.02.02.02501
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
con: interruttore elettronico

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

  1. 1
  2. 2