SCPMb 07 S01 NC AAF

Numero articolo: 10.02.02.05735

Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola

Misura ugello0,7 mm
AllacciamentoTubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione15 l/min
Consumo d'aria (aspir.)22 l/min
Livello sonoro libero70 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)3,5 ... 6,0 bar
Max.vuoto870 mbar
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Tipo di protezione IPIP 40 (con connettore)

SCPMb/SCPMc/SCPMi: disponibile anche in versione terminale bloccato.

Questi eiettori sono disponibili anche nella variante blocco terminale per il comando di fino a 16 diversi circuiti per il vuoto.

SCPMb 07 S01 NC AAF
Attributo Valore
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
H 41,50 mm
H1 64,20 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attributo Valore
Misura ugello 0,70 mm
Valvola di controllo NC
Grado evacuazione 87 %
Capacità di aspirazione 15 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 22 l/min
Consumo d'aria scar. max. 10 l/min
Max.vuoto 870 mbar
Pressione ottimale 4 bar
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,5 ... 6,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 2 mm
Diametro int. tubo per vuoto 2 mm
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Peso 74 g
Famigilia de prodotti SCPMb
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SCPMb 07 S01 NC AAF

L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibli: cavo di connessione, spina di collegamento