Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Eiettore compatto per movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Generazione e controllo del vuoto in impianti automatizzati
  • Impiego durante la movimentazione robotizzata e sugli assi lineari
  • Applicazioni pick and place con tempi di ciclo brevissimi
  • Per impianti con condizioni di spazio ridotti ed elevata dinamica durante la presa dei pezzi
  • Impiego tipico durante la movimentazione automatizzata di pezzi piccoli

I nostri punti di forza...

  • Ecotechnologia degli ugelli efficiente
  • Funzione risparmio aria integrata
  • Dispositivo IO-Link per la comunicazione con il bus di campo presente mediante master IO-Link
  • Display o display a barre LED luminoso

I vostri vantaggi...

  • Elevata capacità di aspirazione e minimo consumo di aria
  • Risparmio del consumo aria compressa fino all'80 %
  • Spesa d'installazione minima; acquisizione di parametri di dispositivi e processi
  • Indicazione ben visibile dei parametri essenziali del vuoto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCPS / SCPSi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04111
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Livello sonoro (libero): 63 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04112
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Livello sonoro (libero): 63 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04113
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
36 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04114
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
36 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04115
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
65.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 98 l/min
Livello sonoro (libero): 77 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPS 15 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04116
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
65.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 98 l/min
Livello sonoro (libero): 77 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPSi 07 G02 NO M12-5
10.02.02.04120
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Livello sonoro (libero): 63 dB
a press di funz.: 2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Protezione: IP 65 (con connettore)
Attacco: M12-5
SCPSi 07 G02 NC M12-5
10.02.02.04121
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Livello sonoro (libero): 63 dB
a press di funz.: 2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Protezione: IP 65 (con connettore)
Attacco: M12-5
SCPSi 10 G02 NO M12-5
10.02.02.04122
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacità di aspirazione (max):
36 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Protezione: IP 65 (con connettore)
Attacco: M12-5
SCPSi 10 G02 NC M12-5
10.02.02.04123
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacità di aspirazione (max):
36 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
a press di funz.: 2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Protezione: IP 65 (con connettore)
Attacco: M12-5

  1. 1
  2. 2
  3. 3