SEM-C 25 SDA NO AS

N. articolo: 10.02.02.03204
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 25
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
338 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min
Vuoto (max): -870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 25 SDA NO AS
Attributo Valore
B 94,5 mm
B1 170 mm
d 5,5 mm
D1 40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 70 mm
L 199,5 mm
L1 279,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm