Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Generatore di vuoto ad alte prestazioni per la movimentazione di pezzi non porosi in condizioni estreme, ad es. in sistemi a vuoto per la movimentazione di lamiere in nastri di pressatura
  • Applicazioni pick and place con brevi tempi di ciclo
  • In impianti automatizzati per la generazione ed il controllo preciso del vuoto
  • Collegamento elettrico tramite porta IO-Link classe B

I nostri punti di forza...

  • Interfaccia IO-Link per la comunicazione con i bus di campo esistenti, separazione di potenziale tramite interfaccia Interfaccia IO-Link classe B
  • Interfaccia NFC integrato
  • Funzione di risparmio aria integrata
  • Funzioni di Condition Monitoring con possibilità di valutazione interna ed esterna
  • Regolatore di tensione integrato; controllo pressione integrato (opzionale)

I vostri vantaggi...

  • Immissione ed emissione di tutti i dati principali dei dispositivi e dei processi attraverso il comando; operazioni di installazione minimi e sicurezza superiore grazie alla separazione del sensore dalla tensione attuatore
  • Lettura e programmazione dei dispositivi e dei dati tramite smartphone
  • Riduzione del consumo d'energia
  • Controllo del processo e dell'impianto per evitare i tempi di inattività; Controllo integrato energetico e dei processi
  • Stabilizzazione degli sbalzi di tensione; Informazioni addizionali sollo stato di funzionamento e il consumo di energia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SXMPi Class B

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SXMPi 25 IMP H PC M12-5
10.02.02.05302
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Valvola ad impulsi
Pneum. Attacco: Orizzontale
con: Pressure Control
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 IMP H M12-5
10.02.02.05304
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Valvola ad impulsi
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 NC H PC M12-5
10.02.02.05294
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Chiuso senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
con: Pressure Control
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 NC H M12-5
10.02.02.05296
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Chiuso senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 NO H PC M12-5
10.02.02.05286
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
con: Pressure Control
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 NO H M12-5
10.02.02.05288
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 IMP Q PC M12-5
10.02.02.05303
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Valvola ad impulsi
Pneum. Attacco: Quick Change
con: Pressure Control
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 IMP Q M12-5
10.02.02.05305
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Valvola ad impulsi
Pneum. Attacco: Quick Change
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 NC Q PC M12-5
10.02.02.05295
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Chiuso senza corrente
Pneum. Attacco: Quick Change
con: Pressure Control
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXMPi 25 NC Q M12-5
10.02.02.05297
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Chiuso senza corrente
Pneum. Attacco: Quick Change
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class B)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3