Eiettori in linea

Gli eiettori in linea vengono montati direttamente nella linea di alimentazione tra alimentazione aria compressa e ventosa. La generazione di vuoto decentralizzata direttamente sulla ventosa consente tempi brevi di evacuazione. Congiuntamente al peso minimo dell'eiettore in linea sono possibili processi altamente dinamici.
 

Eiettori in linea VR

  • Aspirazione fino a 24 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio

Eiettori in linea SLP

  • Aspirazione fino a 16 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica