SLP 05 S01

Numero articolo: 10.02.01.00561

Eiettore Inline per produzione di vuoto direttamente nella tubazione flessibile

Diametro ugello0,5 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoTubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione8 l/min
Consumo d'aria (aspir.)13 l/min
Pressione ottimale4,5 bar
SLP 05 S01
Attributo Valore
d 4 mm
D 10 mm
L 57 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 0,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 8 l/min
Capacità di aspirazione 0,50 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 13 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 0,80 m³/h
Livello sonoro aspirazione 52 dB(A)
Livello sonoro libero 60 dB(A)
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 2 mm
Diametro int. tubo per vuoto 2 mm
Peso 5 g
Temp. ambiente 0 ... 60 °C
Pressione ottimale 65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.) 0,28 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 0,46 cfm
Famigilia de prodotti SLP


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
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
Note sull’ordine: SLP 05 S01

L'eiettore in linea SLP viene fornito come prodotto finito per connessione.