Generatori di vuoto elettricamente

I generatori di vuoti elettrici rappresentano la nuova generazione dei generatori di vuoto intelligenti che non hanno bisogno di aria compressa. Questi generatori sono particolarmente indicati per la robotica mobile, ad esempio nei magazzini automatizzati, oppure per le attività di movimentazione stazionare con i robot collaborativi (Cobots).
 
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Set-Robot ECBPi
Efficiente
Nuovo

Set-Robot ECBPi

  • Generatore di vuoto dotato di flangia, pinza di presa e cavo di connessione
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min e vuoto max.: 75 %
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot
Generatori di vuoto ECBPM
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto ECBPM

  • Velocità di pompaggio fino a 1,2 l/min
  • Max. Vuoto: 60%
Set-Robot ECBPM
Efficiente
Nuovo

Set-Robot ECBPM

  • Set composto da generatore di vuoto, flangia, ventosa e cavo di connessione
  • La ventosa può essere sostituita in modo flessibile
  • Capacità di aspirazione fino a 1,6 l/min
  • Vuoto max.: 60 %