Generatori di vuoto ECBPM

  • Generatore di vuoto elettrico per la movimentazione di pezzi a tenuta stagna
  • Applicazione flessibile nella robotica leggera, nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK) e nella robotica mobile
  • Messa in servizio semplice e veloce su robot leggeri grazie al supporto software intelligente
  • Dimensioni ridotte e peso ridotto per robot con carico utile < 3 kg
  • Integrazione in distributori automatici con spazio di installazione limitato
  • Ideale per la movimentazione automatizzata di piccoli pezzi, ad es. la raccolta dei rifiuti con una sola pinza di aspirazione
  • Dotato di ventosa a soffietto per ottenere un sistema completo di presa a vuoto

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto elettrico in miniatura
  • Collegamento meccanico tramite piastra di adattamento della flangia
  • Interfaccia elettrica centrale e controllo semplice
  • Collegamento elettrico tramite passacavi esterni o collegamento interno dei pin

I vostri vantaggi...

  • Ideale per la movimentazione di piccoli pezzi con una sola ventosa
  • Integrazione universale in qualsiasi robot leggero o cobot
  • Utilizzo flessibile grazie all'integrazione e alla messa in servizio semplici e veloci (Plug & Work)
  • Nessun tubo dell'aria compressa richiesto dal robot
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Generatori di vuoto ECBPM

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00556_00.jpg
Efficiente
Nuovo
ECBPM 24V-DC M12-8
10.03.01.00556
CobotPump (Mini) per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Capacità di aspirazione (max):
1.6 l/min
Potenza nomin.: 7.2 W
Tensione: 24V - corrente conti
Corrente nomin.: 0.3 A
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 8 pol
Livello sonoro (max): 57 dB
Temp. ambiente: 0 ... 40 °C