Set-Robot ECBPi

  • Set finito per connessione per robot leggeri e Cobot sulla base del generatore di vuoto intelligente, indipendente ed elettrica
  • Accanto al generatore di vuoto, comprende anche flangia, pinza di presa e cavo di connessione
  • Movimentazione di pezzi con superfici ermetiche e porose
  • Interfaccia integrato per il controllo, la regolazione e il monitoraggio dei processi di movimentazione

I nostri punti di forza...

  • Il set comprende tutti i componenti per la realizzazione di una pinza di presa completa
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Dati di processo trasparenti grazie al collegamento via IO-link
  • Interfaccia NFC per il trasferimento dati
  • Adeguamento automatico e integrato delle prestazioni in base al processo di movimentazione

I vostri vantaggi...

  • Set robot finito per connessione per il montaggio e la messa in funzione semplificate
  • Possibilità di impiego per soddisfare le esigenze più disparate
  • Monitoraggio mirato dei processi, Predictive Maintenance
  • Accesso diretto e semplice ai dati di processo e al dispositivo tramite smartphone
  • Efficienza energetica migliorata nel processo grazie alla parametrizzazione semplificata sul dispositivo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Set-Robot ECBPi

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Nuovo
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: FANUC
Tipo: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Nuovo
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.03.01.00544_02.jpg
Nuovo
ROB-SET ECBPi OMRON
10.03.01.00544
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: Omron
Tipo: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.03.01.00538_01.jpg
Nuovo
ROB-SET ECBPi TECHMAN
10.03.01.00538
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
Grado evacuazione: 75 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Nuovo
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Nuovo
ROB-SET ECBPi YASKAWA
10.03.01.00509
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: CobotPump
per: YASKAWA
Tipo: HC10DT