ROB-SET ECBPi OMRON

Numero articolo: 10.03.01.00544

Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri

Efficiente
Usa la costruzioneCobotPump
perOMRON
TipoTM5, TM12, TM14
ROB-SET ECBPi OMRON
Attributo Valore
H 202,60 mm
D 151,50 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 12 l/min
Temp. ambiente 0 ... 45 °C
per OMRON
Famigilia de prodotti ROB-SET-ECBPI


A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: ROB-SET ECBPi OMRON

Il set per la manipolazione ECBPi viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Generatore di vuoto elettrico ECBPi
  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Modulo flangia VEE-QCM
  • Sistema di presa VEE
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPi, piastre flangia FLAN-PL, modulo flangia VEE-QCM, sistema di presa VEE, cavo di connessione ASK-B

 

Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi