Moduli di eiettore ecoPump SEP

  • Moduli di eiettore ad efficienza energetica grazie alla ecotecnologia degli ugelli
  • Montaggio diretto sui gripper di presa senza alloggiamento separato
  • Integrazione del generatore di vuoto vicinissimo alla ventosa
  • Impiego nel settore dell'imballaggio ad es. per formazione di scatole o nei sistemi a circuiti multipli

Aiuto alla scelta del modulo eiettori ecoPump più indicato

Il modulo eiettori ecoPump SEP è disponibile in tra classi di potenza e due caratteristiche. Il seguente aiuto alla scelta semplifica la selezione del prodotto per le sue applicazioni specifiche.

I nostri punti di forza...

  • Potenza di aspirazione elevata con consumo d'aria ridotto
  • Campi di impiego sia per pezzi ermetici (HV), sia per pezzi porosi (HF)
  • Velocità e massima forza di aspirazione
  • Resistente alla sporcizia

I vostri vantaggi...

  • Generazione di vuoto a efficienza energetica
  • Scelta del prodotto veloce e sicura a seconda del caso di applicazione
  • Veloce raggiungimento del vuoto di lavoro; le perdite vengono compensate in modo sicuro
  • Intervalli di manutenzione lunghi e pulizia semplice e senza utensili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Moduli di eiettore ecoPump SEP

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.02.01.01341_00.jpg
Effizient
SEP HF 2 03 7
10.02.01.01341
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,3 mm
Diametro foro: 7 mm
Grado evacuazione: 55 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
15.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01393_00.jpg
Effizient
SEP HV 2 04 7
10.02.01.01393
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,4 mm
Diametro foro: 7 mm
Grado evacuazione: 79 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
13.2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 6.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01343_00.jpg
Effizient
SEP HF 2 06 13
10.02.01.01343
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,6 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 70 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01344_00.jpg
Effizient
SEP HF 3 06 13
10.02.01.01344
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: High Flow
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,6 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 70 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
67.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01347_00.jpg
Effizient
SEP HF 2 13 22
10.02.01.01347
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,3 mm
Diametro foro: 22 mm
Grado evacuazione: 61 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
175.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01348_00.jpg
Effizient
SEP HF 3 13 22
10.02.01.01348
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: High Flow
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 1,3 mm
Diametro foro: 22 mm
Grado evacuazione: 61 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
297.6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01394_00.jpg
Effizient
SEP HV 2 07 13
10.02.01.01394
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,7 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 85 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01406_00.jpg
Effizient
SEP HV 2 07 13 S
10.02.01.01406
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,7 mm
Diametro foro: 13 mm
Forma: Con valvola di sicurezza
Grado evacuazione: 85 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01395_00.jpg
Effizient
SEP HV 3 07 13
10.02.01.01395
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 85 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
76.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01407_00.jpg
Effizient
SEP HV 3 07 13 S
10.02.01.01407
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Diametro foro: 13 mm
Forma: Con valvola di sicurezza
Grado evacuazione: 85 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
76.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min

  1. 1
  2. 2