Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma | High Flow |
Numero dei punti | 2 |
Misura ugello | 1,3 mm |
Diametro foro | 22 mm |
Grado evacuazione | 61 % |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4 bar |
Capacità di aspirazione | 175,3 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 74 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 10,80 mm |
D2 | 21,80 mm |
L1 | 8 mm |
L2 | 67,50 mm |
L3 | 92 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 15,80 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 12 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 4 bar |
Pressione ottimale | 58 psi |
Livello sonoro libero | 84 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 75 dB(A) |
Capacità di aspirazione | 10,79 m³/h |
Capacità di aspirazione | 175,30 l/min |
Capacità di aspirazione (max.) | 6,19 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 4,55 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 74 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 2,61 cfm |
Grado evacuazione | 61 % |
Numero dei punti | 2 |
Misura ugello | 1,30 mm |
Diametro foro | 22 mm |
Forma | High Flow |
Famigilia de prodotti | SEP |
Note sull’ordine: SEP HF 2 13 22
Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET
Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV