Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG

  • Pompe a vuoto per diverse applicazioni nella manipolazione automatica e manuale
  • Movimentazione di pezzi a tenuta e porosi
  • Impiego come produzione centrale di vuoto con vuoto massimo

I nostri punti di forza...

  • Pompe a vuoto lubrificata
  • Principio di tenuta a più celle
  • Supporto a lubrificazione continua e ventola potente
  • Ampia gamma di prestazioni

I vostri vantaggi...

  • Robusto e senza manutenzione; per la generazione di vuoto costante con il vuoto massimo
  • Pochissime vibrazioni senza pulsazioni con trasporto costante
  • Rilascio di calore perfetto
  • Flusso di aspirazione adattabile alle esigenze del cliente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG

 

  1. 1
  2. 2
EVE-OG 10 AC3
10.03.02.00067
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 49 dB
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
10 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 10 AC3 F
10.03.02.00082
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 49 dB
con: Filtro
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Tensione (60 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
12 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 16 AC3
10.03.02.00047
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 53 dB
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
16 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 16 AC3 F
10.03.02.00083
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 53 dB
con: Filtro
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Tensione (60 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
19 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 25 AC3
10.03.02.00084
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 60 dB
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Tensione (60 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
30 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Peso: 34 kg
EVE-OG 25 AC3 F
10.03.02.00020
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
25 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Peso: 34.5 kg
EVE-OG 40 AC3
10.03.02.00026
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 64 dB
Tensione (50 Hz): 230/400±10%
Capacità di aspirazione (50 Hz):
40 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 1.1 kW
Peso: 38 kg
EVE-OG 40 AC3 F
10.03.02.00031
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 64 dB
con: Filtro
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-420V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
40 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 1.1 kW
Peso: 38 kg
EVE-OG 63 AC3
10.03.02.00027
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 65 dB
Tensione (50 Hz): 230/400±10%
Capacità di aspirazione (50 Hz):
63 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 1.5 kW
Peso: 52 kg
EVE-OG 63 AC3 F
10.03.02.00032
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 65 dB
con: Filtro
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-420V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
63 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 1.5 kW
Peso: 52 kg

  1. 1
  2. 2