EVE-OG 10 AC3

Numero articolo: 10.03.02.00067

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione

Tipo correnteCorrente trifase
Livello sonoro 50 Hz49 dB(A)
Capacità di aspirazione (50 Hz)10 m³/h
Potenza nomin. 50 Hz0,37 kW
tensione a 50Hz230/400V - AC
Peso19 kg
EVE-OG 10 AC3
Attributo Valore
B 212 mm
B2 26 mm
G3 G3/4"-IG
G5 M8-IG
H 211 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -980 mbar
Max.vuoto -28,94 inHg
Capacità di aspirazione (50 Hz) 10 m³/h
tensione a 50Hz 230/400V - AC
Potenza nomin. 50 Hz 0,37 kW
Livello sonoro 50 Hz 49 dB(A)
Peso 19 kg
Tipo di protezione IP IP 54
Tipo corrente AC3
Famigilia de prodotti EVE-OG
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: EVE-OG 10 AC3

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibli: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)