Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 45 m³/h |
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 67 dB(A) |
tensione a 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,2 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 1,2 kW |
Peso | 55 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 572 mm |
d | 14 mm |
D2 | 50 mm |
H | 436 mm |
H1 | 553 mm |
L | 744 mm |
L2 | 85 mm |
X1 | 450 mm |
Y1 | 495 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 45 m³/h |
tensione a 50Hz | 200-240V o 345-420V |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,20 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 1,20 kW |
Livello sonoro 50 Hz | 67 dB(A) |
Peso | 55 kg |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Tipo corrente | AC3 |
Note sull’ordine: EVE-WR 45 AC3
La pompa ad anello d'acqua EVE-WR viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro addizionale, salvamotore