Serbatoie a vuoto VOL

  • Serbatoio a vuoto come dispositivo di sicurezza per improvvisi cali di energia
  • Impiego in settori con elevati requisiti di sicurezza e affidabilità
  • Adatto come buffer per coprire i carichi di punta

I nostri punti di forza...

  • Serbatoio a vuoto come dispositivo di sicurezza
  • Valvola antiritorno incorporata
  • Grande volume come serbatoso

I vostri vantaggi...

  • Impedisce il distacco del pezzo in caso di cali di tensione improvvisi
  • Impedisce il riflusso del vuoto attraverso il generatore di vuoto
  • I generatori di vuoto non devono essere dimensionati per carichi di punta di breve durata
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Serbatoie a vuoto VOL

 

VOL 5
10.03.03.00108
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 5 l
Altezza H: 120 mm
con: Mano, valvola, Filtro
VOL 15
10.03.03.00113
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 15 l
Altezza H: 180 mm
con: Mano, valvola, Filtro
VOL 50
10.03.03.00118
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 50 l
Altezza H: 235 mm
con: Mano, valvola, Filtro
VOL 100
10.03.03.00123
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 100 l
Altezza H: 334 mm
con: Mano, valvola, Filtro
VOL 200
10.03.03.00128
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 200 l
Altezza H: 434 mm
con: Mano, valvola, Filtro