VOL 15

Numero articolo: 10.03.03.00113

Serbatoio per vuoto

Articoli di fine serie
Accumulatore volume15 l
Altezza H180 mm
Funzione supplementareManometro, valvola, filtro

L’articolo 10.03.03.00113 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de

VOL 15
Attributo Valore
B 400 mm
B1 495 mm
d 11 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G3/4"-IG
H 180 mm
H1 250 mm
L 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm
Attributo Valore
Accumulatore volume 15 l
Peso 17,50 kg
Famigilia de prodotti VOL
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
Note sull’ordine: VOL 15

Il serbatoio a vuoto VOL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro